Tocak 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331035
Broj proizvoda:
FTP250x50-Ø25 HL62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 m...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od livenog gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, livene. Osovina ima prečnik otvora od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 62 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Statička nosivost tocka je 2880 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h nosivost je 1200 kg, a pri brzini od 4 km/h nosivost je 1440 kg. Tocak Novatech je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, težim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformskim kolima.