Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od livenoga gvožđa za maksimalnu čvrstoću. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatku rotaciju i pouzdanu performansu. Čaura ima dužinu od 60 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 30 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 2400 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 1200 kg pri brzini od 6 km/h ili 1440 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FTP 250x50-Ø30 HL60
EAN
4031582331059
S4 broj materijala
199838765
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
1440 kg
Nosivost na 6 km/h
1200 kg
Statički Nosivost
2400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
6.28 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
30 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)