Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Telo tocka je izrađeno od livenog gvožđa, što mu omogućava visoku mehaničku čvrstinu i trajnost, dok je gazni sloj od livenog poliuretana optimizovan za različite vrste podloga i primene. Tocak je dizajniran za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, kontejnerskoj industriji, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, težim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
9.04 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
5
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
80 mm
dimenzija rupa za montažu
15 mm
Prečnik rupa krug
112 mm
Širina omotac
80 mm
Prečnik
250 mm
Pogodno za
komatsu
Nošenje
prirubni tockovi