Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena kastorima sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Telo tocka je izrađeno od livenog gvožđa, što mu omogućava visoku mehaničku čvrstinu i otpornost na habanje. Gazni sloj je izrađen od livene poliuretane, što obezbeđuje odličnu adheziju, tihu vožnju i zaštitu transportovane robe. Ovaj tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, teških AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformskim kolima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FTF250x75-Ø80-4xØ15
EAN
4031582331707
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
8.67 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
80 mm
dimenzija rupa za montažu
15 mm
Prečnik rupa krug
112 mm
Širina omotac
75 mm
Prečnik
250 mm
Pogodno za
atlet
Nošenje
prirubni tockovi