Tocak 250 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199800122
Broj proizvoda:
EEZ 250x60-Ø190 DG
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Elastech je industrijski tocak sa telu od čelika i gvožđa, namenjen za kastore u raznovrsnim aplikacijama. Tocak ima prečn...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijski tocak sa telu od čelika i gvožđa, namenjen za kastore u raznovrsnim aplikacijama. Tocak ima prečnik od 250 mm i širinu gaznog sloja od 60 mm, sa gaznom površinom od elastične gume, crne boje, vulkanizirane za optimalnu otpornost i trajnost. Kapacitet opterećenja u statičkom režimu iznosi 1050 kg, dok dinamički kapacitet dostiže 525 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 630 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je prikladan za primenu u AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, ketering kolima, zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici, proizvodnim kolima, profesionalnim kolima za čišćenje, transportnim kavezima, skelama, ormarima za alat i drugim transportnim sistemima.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara