Tocak 230 mm
Novatech
EAN:
4031582331974
Broj proizvoda:
FTF230x82-Ø45-5xØ14
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena kastorima sa precnikom od 230 mm i sirinom gaznog sloja od 82 mm. Telo tocka...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena kastorima sa precnikom od 230 mm i sirinom gaznog sloja od 82 mm. Telo tocka je izvedeno od livenog gvozdjа, što obezbedjuje visoku mehanicku otpornost i trajnost, dok je gazni sloj od livene poliuretane optimizovan za razlicite vrste podloga i uslove eksploatacije. Ovaj tocak je namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpozarnoj tehnologiji, vilusakima, teskim AGV sistemima, masinskoj konstrukciji, postanskoj logistici i transportnoj opremi.