Tocak 200 mm
Maxtech
Broj porudžbine:
199037334
Broj proizvoda:
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, dok je gazni sloj od polietrana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 58 mm sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Kapacitet opterećenja je 1000 kg u statičkom stanju, odnosno 500 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, opremi za aerodrome, automobilskoj industriji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, mašinskoj konstrukciji, proizvodnim i platformskim kolima, skelama, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Tocak
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje