Tocak 200 mm
Maxtech
Broj porudžbine:
199034873
EAN:
4031582323061
Broj proizvoda:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gaz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od poliamida za dodatnu čvrstoću. Hub tocka ima dužinu od 60 mm, a otvор za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatku i pouzdanu rotaciju. Kapacitet opterećenja tocka je 1000 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 500 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.