Tocak 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582419337
Broj proizvoda:
UAD200x50-Ø20 HL58 red
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, dok je gazni sloj od polietrana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem od nerđajućeg čelika, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene. Dužina glavčine iznosi 58 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1000 kg i dinamički kapacitet od 500 kg pri brzini od 4 km/h. Maxtech tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, automobilskoj industriji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, mašinskoj konstrukciji, proizvodnim i platformskim kolicima, skelama, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.