Tocak 200 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199830559
EAN:
4031582322217
Broj proizvoda:
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika od limova, teške izvedbe, što osigurava trajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Gazni sloj je od elastične gume, neobeleženе, vulkanizirane, što omogućava tihu i glatku vožnju. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Dužina glavčine iznosi 60 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Kapacitet opterećenja je 1000 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 500 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara