Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za maksimalnu otpornost i trajnost. Telo tocka je konstruisano od čelika od limova, teške izvedbe, što osigurava stabilnost i pouzdanost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i efikasno okretanje. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 1000 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 500 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
S4 broj materijala
199834217
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
600 kg
Nosivost na 6 km/h
500 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
3.48 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik od limova, težak
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara