Tocak 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582320640
Broj proizvoda:
PNP200x45-Ø8 MS
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 45 mm. Telo ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 45 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, dok je gazni sloj od poliuretanskog, penjastog materijala koji obezbeđuje otpornost i fleksibilnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima dužinu glavčine od 53 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 8 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 140 kg u statičkim uslovima, odnosno 70 kg pri dinamičkom opterećenju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, opremi za aerodrome, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, mašinskoj konstrukciji, proizvodnim i platformskim kolicima, skelama, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara