Tocak 200 mm
Maxtech
Broj porudžbine:
199005570
EAN:
4031582320657
Broj proizvoda:
PNP 200x50-Ø8 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, izrađena od polipropilena sa treadом od poliuretansk...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, izrađena od polipropilena sa treadом od poliuretanskog, penastog materijala. Tocak ima prečnik od 200 mm i širinu treda od 50 mm, sa dužinom glavčine od 60 mm i prečnikom otvora osovine od 8 mm. Opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju i dugovečnost. Tocak je dizajniran za statičku nosivost od 150 kg i dinamičku nosivost od 75 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i stabilnost.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara