Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 30 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, dok je gazni sloj od poliuretanskog, penanog materijala koji osigurava otpornost i fleksibilnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 200 kg u statičkim uslovima, odnosno 100 kg u dinamičkim uslovima pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
PNP 200x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320633
S4 broj materijala
199005569
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.4 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
70 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Poliuretanski, penasti
dimenzija rupa osovina
8 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
30 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
30 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crna
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara