Tocak 200 mm
Maxtech
Broj porudžbine:
199005568
EAN:
4031582320626
Broj proizvoda:
PNP 200x30-Ø8 HL44
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 30 mm....
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 30 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, dok je gazni sloj od poliuretanskog, penjastog materijala koji obezbeđuje otpornost i fleksibilnost. Osovina tocka ima prečnik otvora od 8 mm, a dužina glavčine iznosi 44 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka je 200 kg, dok dinamička nosivost na brzini od 4 km/h iznosi 100 kg, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara