Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida super težake klase sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 200 mm sa širinom gaznog sloja od 80 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu u zahtevnim okruženjima. Hub točka ima dužinu od 90 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 40 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme kastora. Statička nosivost točka iznosi 9000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 4500 kg pri brzini od 6 km/h i 5400 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, čime se osigurava uniformna otpornost i dugotrajnost u svakodnevnoj upotrebi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
S4 broj materijala
199830849
Osnovni atributi
Emisija CO2 (obuhvat 3)
29.11
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
5400 kg
Nosivost na 6 km/h
4500 kg
Statički Nosivost
9000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
3.86 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6308
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid, super težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
40 mm
duzina glavcine
90 mm
Širina omotac
80 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
80 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem