Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trkač je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Osovina ima prečnik otvora od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatku rotaciju. Kapacitet opterećenja je 1400 kg u statičkom stanju, dok dinamički kapacitet iznosi 560 kg pri brzini od 6 km/h ili 700 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329605
S4 broj materijala
199839138
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
700 kg
Nosivost na 6 km/h
560 kg
Statički Nosivost
1400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.41 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Saobraćajna siva A (RAL7042)