Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trag je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Kućište tocka je konstruisano od aluminijuma, što ga čini laganim i otpornim na koroziju. Osovina ima prečnik otvora od 25 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Kapacitet opterećenja je veoma visok, sa statičkim kapacitetom od 1600 kg. Dinamički kapacitet iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITP 200x50-Ø25 HL60 cv
EAN
4031582330564
S4 broj materijala
199839137
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.08 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)