Tocak 200 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199828098
EAN:
4031582319927
Broj proizvoda:
ITP 200x50-Ø25
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava trajnost i dobar kontakt sa podlogom. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 25 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 1600 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine kretanja.