Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Hub tocka ima dužinu od 54 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 35 mm. Tocak je opremljen dosadnim ležajem sa ključnim putem za sigurnu montažu. Kapacitet opterećenja je 1600 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 960 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
S4 broj materijala
199861405
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
960 kg
Nosivost na 6 km/h
800 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.19 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
35 mm
duzina glavcine
54 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
Dosadno sa ključnim putem
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)