Tocak 200 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199861402
EAN:
4031582397949
Broj proizvoda:
ITB 200x50-Ø20 HL54
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Hub tocka ima dužinu od 54 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen dosadnim ležajem sa ključnim putem za sigurnu montažu. Kapacitet opterećenja je 1600 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 960 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.