Tocak 200 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199830632
EAN:
4031582319842
Broj proizvoda:
IFP 200x50-Ø25
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom trke od 50 mm. Trkač je i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom trke od 50 mm. Trkač je izrađen od elastične gume, nebeležene i vulkanizirane, što omogućava pouzdanu i tihu upotrebu. Telo tocka je konstruisano od aluminijuma, što ga čini laganim i otpornim na koroziju. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatko i dugotrajno funkcionisanje. Prečnik otvora za osovinu iznosi 25 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 900 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Elastech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara