Tocak 200 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199805063
EAN:
4031582319835
Broj proizvoda:
IFP 200x50-Ø20
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Elastech tocak je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom trke od 50 mm. Trk...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Elastech tocak je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom trke od 50 mm. Trkač je izrađen od elastične gume, neobeleženе, vulkanizirane, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Telo tocka je konstruisano od aluminijuma, što ga čini laganim i otpornim na koroziju. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 900 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Elastech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara