Tocak 200 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199804060
EAN:
4031582319743
Broj proizvoda:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. T...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trag je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Telo tocka je konstruisano od aluminijuma, što osigurava laganost i čvrstoću, dok je osa opremljena preciznim kuglicnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Dužina glavčine iznosi 60 mm, a prečnik otvora za osovinu je 25 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 900 kg. Dinamički kapacitet opterećenja zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 360 kg, a pri brzini od 4 km/h kapacitet se povećava na 450 kg. Ove specifikacije čine Elastech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoka opterećenja i pouzdanost.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara