Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen kastorima sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Telo tocka je izrađeno od livenog gvožđa, dok je gazni sloj od čvrste crne gume koja omogućava pouzdanu upotrebu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 25 mm, dok je dužina glavčine 90 mm. Statička nosivost tocka iznosi 1000 kg, dok dinamička nosivost dostiže 500 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu na skelama, kupovnim kolima, namešaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FVP 200x75-Ø25 HL90
EAN
4031582365412
S4 broj materijala
199828528
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
600 kg
Nosivost na 6 km/h
500 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
5.89 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
90 mm
Širina omotac
75 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
75 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara