Tocak 200 mm
Novatech
EAN:
4031582419061
Broj proizvoda:
FTP200x80-Ø25 HL92
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastor sistemima, sa prečnikom od 200 mm i širinom trke od 80 mm. Tel...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastor sistemima, sa prečnikom od 200 mm i širinom trke od 80 mm. Telo tocka je izrađeno od livenog gvožđa, dok je trka od poliuretana, livenog, što omogućava pouzdanu i tihu operaciju. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 25 mm, dok je dužina glavčine 92 mm. Statička nosivost tocka iznosi 3360 kg, dok dinamička nosivost dostiže 1400 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 1680 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, težim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformskim kolima.
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
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika