Tocak 200 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199828810
EAN:
4031582319347
Broj proizvoda:
FTP 200x80-Ø30 HL90
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. G...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od livenog gvožđa za dodatnu čvrstinu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Dužina glavčine iznosi 90 mm, a prečnik otvora za osovinu je 30 mm. Statička nosivost tocka je 2800 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može nositi 1400 kg, a pri brzini od 4 km/h može nositi 1680 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
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
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika