Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Elastech je telo tocka namenjeno za kastore, izrađeno od čelika i gvožđa sa elastičnom gumenom gaznom površinom crne boje, vulkanizovane, širine 75 mm. Tocak ima prečnik od 200 mm i namenjen je za primenu u AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, ketering kolcima, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, profesionalnim kolcima za čišćenje, transportnim kavezima, skelama, ormarima za alat, transportnoj opremi i radnim klupama. Tocak ima dinamički kapacitet opterećenja od 500 kg pri brzini od 6 km/h i 600 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statički kapacitet opterećenja 1000 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
EEZ 200x75-Ø100 DG
EAN
4031582318333
S4 broj materijala
199830872
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
600 kg
Nosivost na 6 km/h
500 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.31 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
100 mm
duzina glavcine
75 mm
Širina omotac
75 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
75 mm
Nošenje
Borehole, neobrađen
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara