Tocak 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Broj proizvoda:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 200 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od pneumatičke gume sa profilom linije, što omogućava optimalnu adheziju i amortizaciju. Čeličko telo tocka osigurava strukturnu čvrstinu i trajnost, dok je oslonac izveden sa kotrljajućim ležajem za glatko i efikasno kretanje. Dužina glavčine iznosi 58 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Tocak ima statičku nosivost od 150 kg i dinamičku nosivost od 75 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa umereenim zahtevima opterećenja.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara