Tocak 175 mm
Maxtech
Broj porudžbine:
199005566
EAN:
4031582320602
Broj proizvoda:
PNP 175x30-Ø8 HL44
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 175 mm i širinom gaznog sloja od 30 ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 175 mm i širinom gaznog sloja od 30 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, dok je gazni sloj od poliuretanskog, pjenastog materijala koji osigurava optimalnu amortizaciju i trajnost. Osovina tocka ima prečnik otvora od 8 mm, a dužina glavine iznosi 44 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 150 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 75 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i stabilnost.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara