Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Trag je izrađen od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od poliamida za dodatnu čvrstoću. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 20 mm, sa dužinom glavine od 58 mm. Kapacitet opterećenja je 700 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 350 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
EAN
4031582323191
S4 broj materijala
199039406
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Statički Nosivost
700 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.67 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
58 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo