Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, dok je gazni sloj od livenog poliuretana koji osigurava otpornost i trajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima dužinu glavčine od 60 mm sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Kapacitet statičkog opterećenja iznosi 700 kg, dok dinamički kapacitet dostiže 300 kg pri brzini od 6 km/h ili 350 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, automobilskoj proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, mašinskoj konstrukciji, proizvodnim i platformskim kolima, skelama, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Nosivost na 6 km/h
300 kg
Statički Nosivost
700 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.78 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
60 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm