Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trag je izrađen od elastične gume, neobeleženе, vulkanizirane, što osigurava pouzdanu i tihu upotrebu. Čeličko telo od limova, teško, pruža izuzetnu čvrstoću i trajnost, dok precizni kuglični ležaj omogućava glatko okretanje. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavine iznosi 60 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 900 kg. Dinamički kapacitet opterećenja je 450 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 540 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322200
S4 broj materijala
199830558
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
540 kg
Nosivost na 6 km/h
450 kg
Statički Nosivost
900 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.12 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik od limova, težak
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva/ne-označavanje
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara