Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za maksimalnu otpornost i trajnost. Telo tocka je konstruisano od čelika od limova, teške izvedbe, što osigurava strukturnu čvrstinu i pouzdanost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem za glatku rotaciju, sa prečnikom otvora osovine od 20 mm i dužinom glavčine od 60 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 900 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 450 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 540 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346664
S4 broj materijala
199834683
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
540 kg
Nosivost na 6 km/h
450 kg
Statički Nosivost
900 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.12 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik od limova, težak
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara