Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trkač je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Hub tocka ima dužinu od 60 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Kapacitet opterećenja je 1100 kg u statičkom stanju, dok dinamički kapacitet iznosi 440 kg pri brzini od 6 km/h ili 550 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582332179
S4 broj materijala
199839136
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
550 kg
Nosivost na 6 km/h
440 kg
Statički Nosivost
1100 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.17 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Saobraćajna siva A (RAL7042)