Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava optimalnu kombinaciju čvrstine i laksnosti, dok je gazni sloj od livene poliuretane dizajniran za dugotrajnost i otpornost na habanje. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima dužinu glavčine od 60 mm sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Kapacitet statičkog opterećenja iznosi 1100 kg, dok dinamički kapacitet dostiže 440 kg pri brzini od 6 km/h ili 550 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, vilju škarima, težim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582329544
S4 broj materijala
199835312
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
550 kg
Nosivost na 6 km/h
440 kg
Statički Nosivost
1100 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.2 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Saobraćajna siva A (RAL7042)
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
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika