Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što osigurava pouzdanu adheziju i trajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima dužinu glavčine od 60 mm sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Kapacitet statičkog opterećenja iznosi 700 kg, dok dinamički kapacitet dostiže 280 kg pri brzini od 6 km/h ili 350 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak Elastech je namenjen za primenu u AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, ketering kolcima, zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici, proizvodnim kolcima, profesionalnim kolcima za čišćenje, transportnim kavezima, skelama, ormarima za alat i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
IFP 160x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319811
S4 broj materijala
190811246
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Nosivost na 6 km/h
280 kg
Statički Nosivost
700 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.2 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva/ne-označavanje
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara