Tocak 160 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199830803
EAN:
4031582319828
Broj proizvoda:
IFP 160x50-Ø25
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Elastech tocak je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Elastech tocak je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što osigurava laganost i otpornost, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što garantuje dugotrajan rad i pouzdanost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 25 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 700 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 280 kg pri brzini od 6 km/h ili 350 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara