Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trag je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Telo tocka je konstruisano od aluminijuma, što osigurava laganost i čvrstinu, dok je osa sa prečnikom otvora od 25 mm. Dužina glavine iznosi 60 mm, a tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem za glatku rotaciju. Kapacitet opterećenja tocka je 700 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 280 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 350 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
IEP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319712
S4 broj materijala
199828339
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Nosivost na 6 km/h
280 kg
Statički Nosivost
700 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.18 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara