Tocak 160 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199837289
EAN:
4031582329568
Broj proizvoda:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od livenoga gvožđa za dodatnu čvrstinu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Osovina ima prečnik otvora od 25 mm, a dužina glavine iznosi 60 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 1500 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 900 kg pri brzini od 6 km/h ili 1100 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.