Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima sa prečnikom od 150 mm i širinom gaznog sloja od 46 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, a gazni sloj je identičan materijalu tela tocka. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 58 mm sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Nosivost tocka je 1000 kg u statičkom stanju, dok je dinamička nosivost 500 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak Duratech je namenjen za primenu u automobilskoj industriji, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, kao i u transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UOR 150x46-Ø20 HL58
EAN
4031582496680
S4 broj materijala
190000776
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
500 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.56 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
58 mm
Širina omotac
46 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
46 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem