Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen kastorima sa preciznim kuglicnim lezajem i telo od polipropilena. Tocak ima prečnik od 150 mm sa širinom gaznog sloja od 32 mm, izrađenim od čvrste gume bez označavanja. Dužina glavčine iznosi 36,5 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 8,3 mm. Tocak je projektovan za statičku nosivost od 160 kg i dinamičku nosivost od 80 kg pri brzini od 3 km/h. Puretech tocak je idealan za primenu na skelama, kupovnim kolima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
S4 broj materijala
199065468
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.44 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
dimenzija rupa osovina
8.3 mm
duzina glavcine
36.5 mm
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara