Tocak 150 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199830848
EAN:
4031582320039
Broj proizvoda:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od poliamida super težake klase sa preciznim kugl...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od poliamida super težake klase sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Tocak ima prečnik od 150 mm sa širinom gaznog sloja od 80 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu u zahtevnim okruženjima. Dužina glavčine iznosi 90 mm, a prečnik otvora za osovinu je 35 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme kastora. Statička nosivost tocka je 6000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 3000 kg pri brzini od 6 km/h i 3600 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Duratech tocak idealnim rešenjem za teške industrijske primene gde se zahtevaju visoka opterećenja i pouzdanost.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem