Tocak 150 mm
Novatech
EAN:
4031582329537
Broj proizvoda:
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kasterima, sa prečnikom od 150 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kasterima, sa prečnikom od 150 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava trajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Dužina glavčine iznosi 60 mm, a prečnik otvora za osovinu je 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet statičkog opterećenja je 1000 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 500 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarcima, teških AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima i proizvodnim platformskim kolima.