Tocak 150 mm
Novatech
EAN:
4031582329513
Broj proizvoda:
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 150 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 150 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što osigurava laganost i otpornost, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što garantuje trajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Hub tocka ima dužinu od 60 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatku rotaciju. Statička nosivost tocka iznosi 1000 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može nositi 400 kg, a pri brzini od 4 km/h može nositi 500 kg. Tocak Novatech je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, težim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima i proizvodnim platformskim kolima.
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
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika