Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 150 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost na koroziju, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava trajnost i dobar kontakt sa podlogom. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem za glatku rotaciju, a osovina ima prečnik otvora od 25 mm. Dužina glavčine iznosi 60 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1300 kg. Dinamički kapacitet opterećenja je 520 kg pri brzini od 6 km/h ili 650 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITP 150x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319903
S4 broj materijala
199804811
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
650 kg
Nosivost na 6 km/h
520 kg
Statički Nosivost
1300 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.15 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)