Tocak 140 mm
Novatech
EAN:
4031582332070
Broj proizvoda:
FTX140x60-Ø12 HL65-A
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 140 mm i širinom gaznog sloja od 60 m...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 140 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Telo tocka je izvedeno od livenog gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretana, livenog, što omogućava optimalnu kombinaciju čvrstine i fleksibilnosti. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaptivanjem, što osigurava dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Dužina glavčine iznosi 65 mm, a prečnik otvora za osovinu je 12 mm. Kapacitet opterećenja je 1400 kg u statičkim uslovima, odnosno 700 kg u dinamičkim uslovima pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, težim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformskim kolima.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine