Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 140 mm i širinom gume od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od livenog gvožđa, dok je tread od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaptivanjem za pouzdanu i tihu operaciju. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 55 mm. Kapacitet opterećenja je 1260 kg u statičkim uslovima, odnosno 630 kg u dinamičkim uslovima pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, težim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformskim kolima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
630 kg
Statički Nosivost
1260 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.47 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6006 2RS
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
55 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
140 mm
Tip zaptivke
A
Pogodno za
bt_linde
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine