Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 140 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od livenog gvožđa za dodatnu čvrstinu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima dužinu glavčine od 68 mm sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Statička nosivost tocka iznosi 1400 kg, dok dinamička nosivost dostiže 700 kg pri brzini od 6 km/h ili 840 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine kretanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
S4 broj materijala
199832769
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
840 kg
Nosivost na 6 km/h
700 kg
Statički Nosivost
1400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
2.76 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6304
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
68 mm
Širina omotac
60 mm
Prečnik
140 mm
Širina tela
60 mm
Pogodno za
bt
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)