Tocak 140 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199833009
EAN:
4031582346619
Broj proizvoda:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 140 mm i širinom gaznog sloja od 54 mm. Tr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 140 mm i širinom gaznog sloja od 54 mm. Trkač je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od livenog gvožđa za dodatnu čvrstinu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 20 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 1400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 700 kg pri brzini od 6 km/h ili 840 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.